Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
34
Tools
1
Accessories
5
Termination block
4
Артикул: 20 82 104 0001
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединители
Соединитель Совместимость с AIDA
preLink® IDC соединение с прорезанием изоляции
Вилка
Контакты: 8
Материал: Литой цинк
Никелерованный
Класс защиты: IP65, IP67
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Артикул: 20 82 104 0001
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
34
Tools
1
Accessories
5
Termination block
4
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectors
  • Series
    preLink®
    Han® PushPull (V14)
  • Element Connector
  • Specification AIDA compliant
Version
  • Termination method preLink® IDC insulation displacement termination
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Coding RJ45
  • Details When installing a PROFINET system, observe the PROFINET installation guideline.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • Conductor cross-section [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 5 ... 9.5 mm
  • Vibration resistance 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 68 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140135666
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
preLink Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare