Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
55
Tools
1
Accessories
10
Модуль клемм
4
Артикул: 20 82 101 0010
вилка preLink RJ45 на кабель кат.
вилка preLink RJ45 на кабель кат.

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединители
Соединитель RJ45
preLink® IDC соединение с прорезанием изоляции
Вилка
Контакты: 8
Класс защиты: IP20
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Артикул: 20 82 101 0010
вилка preLink RJ45 на кабель кат.
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
55
Tools
1
Accessories
10
Модуль клемм
4
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия
    preLink®
    RJ45
  • Элемент Connector
Версия
  • Метод подключения preLink® IDC insulation displacement termination
  • Тип Male
  • Экранирование Shielded
  • Число контактов 8
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность 95 % Non-condensing (operation)
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Диаметр кабеля 5 ... 9 mm
  • Виброустойчивость 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Ударная прочность 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Zinc die-cast, nickel-plated
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Допуски: DNV GL
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 22 g
  • Страна изготовления Latvia
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140135635
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
Линии
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare