Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
8
Accessories
9
Spare Part
2
Inserts
6
Frames
2
Артикул: 19 30 206 0292
Han 6B-HMC-HSM2-SL-M32
Han 6B-HMC-HSM2-SL-M32

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Накладной блочный кожух
Размер: 6 B
Высокая конструкция
Одна защелка
Поликарбонат (PC), Нержавеющая сталь
Боковой ввод
2x M32
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
С порошковым покрытием
RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 30 206 0292
Han 6B-HMC-HSM2-SL-M32
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
8
Accessories
9
Запасная часть
2
Контактные вставки
6
Frames
2
Информация о компоненте
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HMC
  • Type af kappe/hus Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
  • Type Høj konstruktion
Version
  • Størrelse 6 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x M32
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Anvendelsesområde Specielle stikhuse og chassis-/sokkel-huse til høje koblingscyklusser
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 10,000
  • Bemærkning om koblingscyklus Mating cycles with other HMC components
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Aluminium die-cast
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Powder-coated
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Farve (låsning) RAL 7037 (dust grey)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Nickel
    Naphthalene
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 271,7 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140170872
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare