Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
1
Accessories
9
Запасная часть
2
Modules
276
Hoods/Housings
538
Артикул: 09 14 024 0361
Han рамка, на 6 модулей A-F
Han рамка, на 6 модулей A-F

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Шарнирная рамка плюс
для 6 модулей, A ... F
Размер: 24 B
Примечания
Compare
Артикул: 09 14 024 0361
Han рамка, на 6 модулей A-F
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
1
Accessories
9
Запасная часть
2
Modules
276
Hoods/Housings
538
Информация о компоненте
Название
  • Категория Accessories
  • Серия Han-Modular®
  • Тип аксессуара Hinged frame plus
  • Описание аксессуаров
    for 6 modules
    A ... F
Версия
  • Размер 24 B
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    1 ... 10 mm² PE (power side)
    0.5 ... 2.5 mm² PE (signal side)
    The use of ferrules is recommended, conductor cross-section 10 mm² only with ferrule crimping tool 09 99 000 0374.
  • Длина снятия изоляции 8 ... 10 mm
  • Момент затяжки
    ‌0.8 Nm PE screw M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал
    Zinc die-cast
    Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 77.14 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140161801
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare