Matching Products
Matching Products NOVO
機器側 / パネルフィードスルー
9
Part Number: 33 48 017 1804 009
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,9m
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,9m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 0.9 m
Notes
Compare
Part Number: 33 48 017 1804 009
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,9m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
장치 측면 / 패널 관통형
9
Detalhes do produto
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat
    HARTING ix Industrial®
    Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING ix Industrial® A típus
    IDC vezeték-rögzítés
  • 2. csatlakozó
    M12 X kódolás
    Fali átvezetés hátoldali szereléshez
    Anya Egyenes
    Krimpelhető csatlakoztatás
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 0,9 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Lezárási mód
    Krimpelhető csatlakoztatás
    IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • Kódolás X kódolás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyuréthane)
  • Színes (kábel) Jaune
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    IEC 60754-1 Sans halogène
    EN 60811-404 Résistance à l'huile
    UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140263468
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare