Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Strona urządzenia / Przepust panelowy
9
Artikelnummer: 33 48 017 1804 002
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,2m
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,2m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,2 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 48 017 1804 002
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,2m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Strona urządzenia / Przepust panelowy
9
Produktdetails
Identification
  • Category System cabling
  • Series
    HARTING ix Industrial®
    Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING ix Industrial® Type A
    IDC termination
  • Connector 2
    M12 X-coding
    Panel feed through for rear mounting
    Female Straight
    Crimp termination
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method
    Crimp termination
    IDC insulation displacement termination
  • Coding X-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 60754-1 Halogen freeness
    EN 60811-404 Oil resistance
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 64 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263390
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen