Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
6
Cikkszám: 33 48 010 1819 050
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 5.0m
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 5.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
vasúti alkalmazásokhoz
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 48 010 1819 050
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 5.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
6
Termékleírás
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Connettore 2 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo per applicazioni ferroviarie
  • Caratteristiche reticolato con fasci di elettroni Comp 752
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Codifica Tipo A
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C non spostato
    -40 ... +80 °C spostato
  • Diametro del cavo 6,4 ... 6,8 mm
  • Raggio di curvatura minimo 6x diametro cavo
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) Copolimero poliolefinico reticolato con fasci di elettroni Comp 752
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
    NFPA 130 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
    UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
    EN 50155 Resistenza alle vibrazioni e agli urti
    EN 60811-403 Resistenza all'ozono
    EN 60811-404 Resistenza agli oli
    EN 50618 Resistente agli UV
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 28 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140259683
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás