Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Part number: 09 48 262 6749 050
ix Industrial, PVC cable assy, 5.0m
ix Industrial, PVC cable assy, 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 48 262 6749 050
ix Industrial, PVC cable assy, 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING ix Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING ix Industrial® 타입 A
  • 커넥터 2 HARTING ix Industrial® 타입 A
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 28/7
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 코딩 타입 A
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-124
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0.01 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140390959
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
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare