Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
2
Part number: 09 45 181 9027 XL
ix Industrial 10B-1 plug A3-I24
ix Industrial 10B-1 plug A3-I24

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Cable connector Angled top
IDC termination
Rated current: ‌1.5 A
Contacts: 10
Copper alloy
Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side, Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
Material: Polycarbonate (PC)
Degree of protection: IP20
Notes
Compare
Part number: 09 45 181 9027 XL
ix Industrial 10B-1 plug A3-I24
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
2
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Kątowy górny
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie IDC
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 10
  • Kodowanie Typ B
  • Zawartość opakowania Opakowanie typu Bulk
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu AWG 24/7
  • Średnica zewnętrzna przewodu 1,1 ... ‌1,25 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Prąd znamionowy 3A w przypadku korzystania z 4 kontaktów (1,2,6,7)
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rezystancja izolacji >500 MΩ
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Temperatura magazynowania -30 ... +60 °C
  • Wilgotność względna
    95 % Nie-kondensujący (praca)
    95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Siła łączenia ≤ 25 N
  • Siła wycofania ≤ 25 N
  • Ilość łączeń ≥ 5.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 5,5 ... 7,2 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
  • Siła zrywająca ≥80 N blokowanie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład)
    Czarny
    Szary
  • Materiał (ekranowanie)
    Stal nierdzewna
    Ni ≥ 1 µm Strona przyłączeniowa (osłona ekranująca)
    Ni ≥ 1 µm Strona przyłączeniowe (osłona ekranująca)
    Ni ≥ 0,2 µm Strona przyłączeniowa (powłoka ekranująca)
    Ni ≥ 0,2 µm Strona przyłączeniowe (powłoka ekranująca)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa
    Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Szary
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 5 g
  • Kraj pochodzenia Japonia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140223370
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual