Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
2
Numer Katalogowy: 09 45 181 9028 XL
ix Industrial 8B-1 plug A3-I22
ix Industrial 8B-1 plug A3-I22

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Złącze kablowe Kątowy górny
Przyłączenie IDC
Prąd znamionowy: ‌1.5 A
Kontakty: 8
Stop miedzi
Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa, Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa
Materiał: Poliwęglan (PC)
Stopień ochrony: IP20
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 181 9028 XL
ix Industrial 8B-1 plug A3-I22
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Kątowy górny
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie Typ B
  • Zawartość opakowania Opakowanie typu Bulk
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu AWG 22/7
  • Średnica zewnętrzna przewodu 1,4 ... ‌1,6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Prąd znamionowy 3A w przypadku korzystania z 4 kontaktów (1,2,6,7)
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rezystancja izolacji >500 MΩ
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Temperatura magazynowania -30 ... +60 °C
  • Wilgotność względna
    95 % Nie-kondensujący (praca)
    95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Siła łączenia ≤ 25 N
  • Siła wycofania ≤ 25 N
  • Ilość łączeń ≥ 5.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 5,5 ... 7,2 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
  • Siła zrywająca ≥80 N blokowanie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład)
    Czarny
    Szary
  • Materiał (ekranowanie)
    Stal nierdzewna
    Ni ≥ 1 µm Strona przyłączeniowa (osłona ekranująca)
    Ni ≥ 0,2 µm Strona przyłączeniowa (powłoka ekranująca)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa
    Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Szary
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 4,95 g
  • Kraj pochodzenia Japonia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140282827
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare