Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Inserts
4
Part number: 02 09 500 2060 200
har-modular shell housing 60 1Set
har-modular shell housing 60 1Set

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Thermoplastic resin (PC), Fibre-glass reinforced
Black
Notes
Compare
Part number: 02 09 500 2060 200
har-modular shell housing 60 1Set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Inserts
4
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-modular®
  • Tipo de accesorio Base
Versión
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Protección contra tirones Con brida para cable
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Grupo de aislamiento III
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Resina termoplástica (PC)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Longitud 60,96 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 30,094 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140436398
  • eCl@ss 27.440.292,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare