Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Part number: 15 13 068 2601 000
har-flex str m 4.85mm 68p PL1 250pcs
har-flex str m 4.85mm 68p PL1 250pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 68
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 15 13 068 2601 000
har-flex str m 4.85mm 68p PL1 250pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flex®
  • Название Signal
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Меззанин
    Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 68
  • Содержимое упаковки 250 штук на ленте
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 1,27 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1,27 mm
  • Высота стека 4,85 mm
  • Расстояние между проводниками ≥ 0,4 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 0,4 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов < 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 54,4 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 10,2 N
    ≤ 47,6 N
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,5 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140200616
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare