Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Part number: 33 15 243 0500 006
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 33 15 243 0500 006
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri har-flex®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    har-flex®
    Dişi konnektör
    Gerilim giderme özelliği ile
  • Konnektör 2
    har-flex®
    Dişi konnektör
    Gerilim giderme özelliği ile
    Farklı konnektör yönü
  • Kablo tipi Bakır kablo (yassı)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,5 m
  • Damar sayısı 12
  • Damar yapısı 12x AWG 30
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 8 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140244948
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare