Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
52
Part number: 09 07 005 0010 000
har-SAB M8/4/3p M12/8p w/o LED
har-SAB M8/4/3p M12/8p w/o LED

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Distribution boxes
Master cable M12, 8 poles
Number of contacts: 3
Total number of ports: 4
Notes
Compare
Part number: 09 07 005 0010 000
har-SAB M8/4/3p M12/8p w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
52
Product Details
Identifikace
  • Řada Kruhové konektory M8
  • Prvek Rozbočovače
  • Specifikace Hlavní kabel M12, 8pól.
Verze
  • Celkový počet portů 4
  • Počet kontaktů 3
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Jmenovité napětí
    10 V DC
    30 V DC
  • Mezní teplota -25 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Počet kanálů na port 2
  • Logika zapojení PNP
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140276550
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare