Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Rendszerkábelek
1
Cikkszám: 09 07 001 2125 3
har-SAB M12/8/4p PAC 2m PVC
har-SAB M12/8/4p PAC 2m PVC

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Elosztódobozok
Előszerelt mesterkábel, Zöld/sárga LED-del
Érintkezők száma: 4
Összes port száma: 8
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 07 001 2125 3
har-SAB M12/8/4p PAC 2m PVC
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Rendszerkábelek
1
Termékleírás
标识
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 配电箱
  • 规格
    预装主电缆
    带绿色/黄色LED
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯结构 3x 0.75 mm2 + 8x 0.34 mm2
  • 端口总数 8
  • 针数 4
技术参数
  • 额定电流 ‌ 9 A
  • 额定电压
    10 V DC
    30 V DC
  • 极限温度 -30 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 每个端口的通道数量 1
  • 电路逻辑 PNP
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • RoHS konform
  • ELV 状态 konform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Nem része
  • REACH 附件 XIV 物质 Nem része
  • REACH SVHC 物质 Nem része
  • 加州 65 号提案物质 Igen
  • 加州 65 号提案物质 Nikkel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 530 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85371098
  • GTIN 5713140277250
  • eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás