Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 48 844 7745 005
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.5m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 844 7745 005
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向上/下
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    1:1布线
    无卤素
    防油
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -30 ... +75 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 36 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140270237
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual