Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 09 58 001 0311
UICIT_WMRF 8
UICIT_WMRF 8

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
With metal cover
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 6005 (moos green)
Material (seal): Silicone
Notes
Compare
Part number: 09 58 001 0311
UICIT_WMRF 8
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Product Details
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie HARTING UIC
  • Identificación UIC IT
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
  • Descripción de carcasa/base Con tapa de metal
Versión
  • Número de contactos 8
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -50 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 / IP69
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 6005 (moos green)
  • Material (junta) Silicona
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,627 kg
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00