Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
1
Cikkszám: 61 13 213 0381
Typ-2 Ladesteckdose HARTING mag. Ver.
Typ-2 Ladesteckdose HARTING mag. Ver.

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Mode 3
Töltőaljzat
Type 2 típusú, mágneses rögzítéssel (szolenoid)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 13 213 0381
Typ-2 Ladesteckdose HARTING mag. Ver.
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Elem Töltőaljzat
  • Specifikáció
    Type 2 típusú
    mágneses rögzítéssel (szolenoid)
  • Töltési mód Mode 3
Verzió
  • Magfelépítés 5 x 6 mm² + 2 x 0,75 mm²
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fázisok száma 3
  • Érintkezők száma 7
  • Jelzés érintkezők száma 2
  • Energiátviteli érintkezők száma 5
  • Érintkező konfigurá
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Rögzítés
    4x 7 mm-es rögzítőfurat
    előoldali szereléshez
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség (jelzés) 2 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 30 V
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 32 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) 480 V
  • Áramtípus AC
  • Töltőteljesítmény ‌ 22 kW
  • Környezeti hőmérséklet
    -30 ... +50 °C üzem közben
    -40 ... +80 °C tárolás/szállítás
  • Benyomási erő < 100 N
  • Kihúzási erő < 100 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10.000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44 illesztett feltétel
    IP55 Zárt
  • Ütéssel szembeni ellenállási szint IK08
  • Vezető hossza ‌ 70 cm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 5f394173-aed3-4678-8301-1b0286677251
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 62196-2
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140277632
  • eCl@ss 27.144.792,00
  • ETIM EC002884
  • UNSPSC 24.0 25175003
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Instruction Leaflett
Letöltési beállítások
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás