Matching Products
Matching Products NEW
Spare Part
2
Inserts
20
Part number: 09 30 410 0970
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Housing for motor application
With thermo-plastic cover
Size: 10 B
Single locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 30 410 0970
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Spare Part
2
Inserts
20
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Drive®
  • Tipo di custodia Custodia per applicazioni su motori
  • Descrizione delle custodie Con coperchio in termoplastica
Versione
  • Taglia 10 B
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Han-Easy Lock® si
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
  • Distanza fori di fissaggio 77 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofuzione d'alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Uncoated
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci)
    Policarbonato (PC)
    Acciaio inox
  • Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Piombo
  • Codice ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
    Naftalene
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 291,2 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140048553
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare