Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 33 28 020 8002 015
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1.5m
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Flame retardant, Oil resistant, Halogen-free
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 28 020 8002 015
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING T1 Industrial
    Zalewane
  • Złącze 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Ognioodporny
    Olejoodporne
    Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 1,5 m
  • Liczba rdzeni 2
  • Konstrukcja rdzenia 1x 2x AWG 22/7
  • Liczba kontaktów 2
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji 600 MHz Przepustowość
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -25 ... +80 °C Przesunięty
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-uziemienie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    EN 60811-404 Odporność na olej
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140564800
  • eCl@ss 27.060.307,00
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
Fire Protection