Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 97 00 000 1407
S15_PFT_STR-FM_DC_M_6P_2.5mm²_0.25m
S15_PFT_STR-FM_DC_M_6P_2.5mm²_0.25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌25 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1407
S15_PFT_STR-FM_DC_M_6P_2.5mm²_0.25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
標識
  • 類別 Conectores
  • 系列 Conectores circulares Tamaño 15
  • 原件 Pasamuros
  • 規格
    Con conductores
    para montaje frontal
版本
  • 公母類型 Macho
  • 屏蔽 No blindado
  • 針數 5
  • 信號針數 3
  • 電源針數 2
  • 接地針
  • 鎖定類型 Bloqueo por palanca
  • 包裝內容 con tuerca de retención
Características técnicas
  • 導體截面積(mm²) 2,5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 14
  • 污染等級 3
  • 額定電流(信號) 4 A
  • 額定電壓(信號) ‌ 48 V AC/DC
  • 額定脈沖電壓(信號) 0,8 kV
  • 污染等級(信號) 3
  • Corriente nominal (potencia) 20 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 48 V AC/DC
  • 額定電壓相-相(電源) 48 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 0,8 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • 擰緊力矩 ‌2 Nm Tuerca de retención
  • 極限溫度 -30 ... +90 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
  • 面板厚度 1 ... ‌10 mm
  • 導體長度 ‌ 25 cm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
    VDE 0482-332-1-2
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 Rumanía
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413