配套产品
配套产品
型号: 07 31 100 0027
MINI-COAX ANGLED CONTACT (3TWINS)
MINI-COAX ANGLED CONTACT (3TWINS)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
弯式
压接终端
插针: 6
铜合金
镀金 界面端, 镀金 终端面,中央针, 镀镍 终端面,接地针
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 07 31 100 0027
MINI-COAX ANGLED CONTACT (3TWINS)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Mini Coax
  • 原件 公连接器
  • 规格 弯式
版本
  • 接线方式 压接终端
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 6
  • 插针布局 2, 5, 8
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端)
    4.4 mm
    6.25 mm
  • 数据速率 ≤ 2,500 MHz
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻
    ≤12 mΩ 中心插针
    ≤6 mΩ 接地针脚
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 > 6 N
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 电阻抗 ‌50 Ω
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镀金 界面端
    镀金 终端面,中央针
    镀镍 终端面,接地针
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 12.12 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366910
  • GTIN 5713140947986
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较