Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 744 1533
RJI cable 8xAWG26/7,str.,PUR,PP; 15,0m
RJI cable 8xAWG26/7,str.,PUR,PP; 15,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 744 1533
RJI cable 8xAWG26/7,str.,PUR,PP; 15,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING PushPull (V4) Hőre lágyuló műanyag
  • 2. csatlakozó HARTING PushPull (V4) Hőre lágyuló műanyag
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 15 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 8x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 782 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140257962
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual