Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
200
Part number: 09 45 700 5030
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 8,0m
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 8,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 8 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 700 5030
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 8,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
200
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria
    RJ45
    Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1 RJ45
  • Złącze 2
    M12 D-coding
    Male
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 8 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie D-coding
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Antimony trioxide
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 538 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140268289