Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 47 050 6049
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;3m;schle
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;3m;schle

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 050 6049
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;3m;schle
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    RJ45 Kontaktdon
    Vinklad Vänster
  • Kontaktdon 2
    RJ45 Kontaktdon
    Vinklad Höger
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 3 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grön
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 238 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140269323
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare