Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 474 7756 200
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 20m
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 474 7756 200
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    1. csatlakozó
    Kábeltípus
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 20 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C stabil
    -40 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    IEC 60754-1 Halogénmentesség
    EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
    UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 985 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140255739
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)