Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 636 3757 020
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 636 3757 020
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cable
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +70 °C
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Radio de flexión mínimo
    4x diámetro de cable (plegado único)
    8x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
    IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140392014
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)