İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
System cabling
...
Data Copper cable
RJ45
09 48 636 5757 030
Parça numarası: 09 48 636 5757 030
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 3m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 48 636 5757 030
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 3m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Part List
Part list details
Connector 2
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled
Connector 1
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Identification
Category
System cabling
Series
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING RJ Industrial
®
Connector 2
HARTING RJ Industrial
®
45° angled
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
3 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Number of contacts
8
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-20 ... +70 °C
Cable diameter
6.6 mm ± 0.3 mm
Minimum bending radius
4x Cable diameter (singular bending)
8x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Yellow
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
IEC 60603-7 Mating face
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
1 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140392205
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Almanca)
PDF (İngilizce)
PDF (Japonca)
PDF (Macarca)
PDF (Korece)
PDF (Lehçe)
PDF (Fransızca)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Romence)
PDF (Rusça)
PDF (İtalyanca)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
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
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın