Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 50 700 0611 100
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 10m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 10m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Fiação 1:1
Comprimento do cabo: 10 m
Notes
Compare
Part Number: 33 50 700 0611 100
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identificação Power L
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Fiação 1:1
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 1,5 mm²
  • Método de terminação Terminalção de grampo de mola
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 5
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal ‌ 24 V
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +70 °C não movido
    -40 ... +70 °C movido
    -25 ... +70 °C movido, com guia forçada
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Raio de curvatura mínima
    4x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    5x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
  • Compatível com esteira porta-cabo Sim
  • Resistência à vibração 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de varredura conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
  • Resistência ao impacto 30 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) RAL 7040 (janela cinza)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Resistência ao óleo
    NEK 606
    IEC 60754
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140501096
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare