Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 26 231 0020 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 2m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 2m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Unimod, Suprainjectat, pentru prize de panou, scurte
Lungimea cablului: 2 m
Notes
Compare
Part number: 33 26 231 0020 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplastic
  • Conector 2 LC duplex
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului
    Unimod
    Suprainjectat
    pentru prize de panou, scurte
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Structură miez 9 / 125 µm
  • Detalii Alte lungimi de cablu la cerere!
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 76 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140281202