Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 45 232 0080 003
PP RJ45 OV, PP cable Hood,0,8m, 26/7,PUR
PP RJ45 OV, PP cable Hood,0,8m, 26/7,PUR

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.8 m
Notes
Compare
Part number: 33 45 232 0080 003
PP RJ45 OV, PP cable Hood,0,8m, 26/7,PUR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri RJ45
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1 RJ45
  • Konnektör 2
    HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
    Female
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0.8 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -35 ... +70 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 111.19 g
  • Menşei ülkesi Latvia
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140150560
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
Instructions
Assembly instructions