Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Spare Part
2
Cikkszám: 21 03 599 1516
PFT male rear L-coded 2.5mm² w/o FE
PFT male rear L-coded 2.5mm² w/o FE

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Fali átvezetés
Vezetőkkel, hátoldali szereléshez
‌30 cm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 599 1516
PFT male rear L-coded 2.5mm² w/o FE
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Spare Part
2
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Power
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With conductors
    for rear mounting
Version
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Coding L-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 14
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 63 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 2 Nm Lock nut
  • Wrench size
    17
    18
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 30 cm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 48.9 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227613
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás