Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Spare Part
2
Part number: 21 03 321 1831
PCB receptacle male front A-cod 8-pole
PCB receptacle male front A-cod 8-pole

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB adapter
Straight, incl. housing, for front mounting
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 8
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: A-coding
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 21 03 321 1831
PCB receptacle male front A-cod 8-pole
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Spare Part
2
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace PushPull
  • Prvek PCB adaptér
  • Specifikace
    Přímé provedení
    Vč. krytu
    Pro montáž na přední stranu
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Provedení Male
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování
    Šroubové zajišťování
    PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovité napětí 30 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌2 Nm Pojistná matice
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
    Naftalen
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 29 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140137752
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare