Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Part number: 61 03 000 5165
Crimp flange for Hood 50P 8,5 - 9,5mm
Crimp flange for Hood  50P  8,5 - 9,5mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp flange
D-Sub 5
Inner diameter: 8.5 mm
Outer diameter: ‌9.5 mm
Notes
Compare
Part number: 61 03 000 5165
Crimp flange for Hood 50P 8,5 - 9,5mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Product Details
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Flange de crimpagem
  • Descrição do acessório D-Sub 5
Características técnicas
  • Temperatura Ambiente -20 ... +90 °C
  • Diâmetro interno 8,5 mm
  • Diâmetro externo ‌ 9,5 mm
Propriedades do material
  • RoHS условно совместим
  • Exceções RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Status ELV условно совместим
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Не содержится
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Не содержится
  • Substâncias REACH SVHC Да
  • Substâncias REACH SVHC Свинец
  • Número ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Да
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Свинец
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 6 g
  • País de origem Hungria
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140157552
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)