Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Part number: 21 34 C7C 7477 030
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 C7C 7477 030
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M8
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M8 Codificação D
    Macho Reto
  • Conector 2
    M8 Codificação D
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Verde
Especificações e aprovações
  • Especificações UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140249110