Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 21 34 810 0380 060
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 6,0m
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 6,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 6 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék már nem rendelhető. A követő terméket használhatja .
Cikkszám: 21 34 810 0380 060
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 6,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Rendszer kábelezés
  • Serie Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
  • Elemento Készre szerelt kábelek
  • Especificaciones Előszerelt az egyik oldalon
  • Conector 1
    M8 A-kódolás
    Anya Egyenes
  • Tipo de cable Rézkábel (kerek)
Versión
  • Longitud de cable 6 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3 x 0,25 mm²
  • Codificación A-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Szürke
  • RoHS konform, kivétellel
  • Exenciones RoHS 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nem része
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • Sustancias REACH SVHC Ólom
  • Sustancias de la California Proposition 65 Igen
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Csehország
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140241831
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás