Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 17 000 0002
M17 Protection cover IP40 - Exter. lock.
M17 Protection cover IP40 - Exter. lock.

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac de protecţie
pentru priză cablu la cablu, pentru priză cu trecere prin panou
Termoplastic
Gradul de protecţie: IP40
Note
Comparați
Număr articol: 21 17 000 0002
M17 Protection cover IP40 - Exter. lock.
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria Conectori circulari M17
  • Tip de accesorii Capac de protecţie
  • Descrierea accesoriului
    pentru priză cablu la cablu
    pentru priză cu trecere prin panou
Caracteristici tehnice
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP40
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Termoplastic
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0,01 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140503113
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați