Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Part number: 21 17 523 0000
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Male
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌14 A
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.08 ... 1 mm²
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 17 523 0000
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Inserts
  • Seria Circular connectors M17
  • Identyfikacja Power
  • Element Inserts
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 6
  • Liczba kontaktów mocy 5
  • Liczba kontaktów specjalnych 1
  • Specyfikacja kontaktów specjalnych Kontakt PE
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.08 ... 1 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 14 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 630 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 w przygotowaniu
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto
    4,04 g
    0,01 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140819474
  • eCl@ss 27.440.223,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare