Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 606 0888 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m RAIL PP 10.0m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m RAIL PP 10.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 606 0888 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m RAIL PP 10.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 X-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 X-coding
    Male Straight
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 24/7
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Coding X-coding
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C moved
    -25 ... +70 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 8.1 mm ± 0.3 mm
  • Minimum bending radius
    5x Cable diameter (singular bending)
    6x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) Polyolefin copolymer
  • Colour (cable) Black
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
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 137 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140342699
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar