Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
18
Tools
1
Numer Katalogowy: 21 03 881 1850
M12 X 8pole male straight PP P&G
M12 X 8pole male straight PP P&G

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty, Press&Go
Męski
X-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 0.08 ... 0.25 mm²
Prąd znamionowy: ‌0.5 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Outer PushPull
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 881 1850
M12 X 8pole male straight PP P&G
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
18
Tools
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja PushPull
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje
    Prosty
    Press&Go
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie X-kodowany
  • Typ blokowania Outer PushPull
  • Szczegóły Do zastosowań ethernetowych tylko do 10 Gbit
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,08 ... 0,25 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 1,4 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 0,5 A
  • Napięcie znamionowe 48 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Kategoria przepięciowa III
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 5,7 ... 8,8 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • GTIN 5713140820371
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare