Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 34 363 7446 050
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 5,0m
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 363 7446 050
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connettore 2
    Connettore 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica T
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    M12 Codifica T
    Femmina Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 1,5 mm²
  • Codifica Codifica T
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio ‌ 63 V DC
  • Temperatura massima -25 ... +80 °C
  • Diametro del cavo 7,2 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 552 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN
    5713140815896
    5713140567535
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line