Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 404 0445 010
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 404 0445 010
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată Drept
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare D
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +70 °C deplasat
    -20 ... +60 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    3x Diametrul cablului (îndoire unică)
    7x Diametrul cablului (îndoire repetată)
  • Cicluri de îndoire ≥ 3.000.000 & 7x diametru cablu & distanță de traversare ≤ 0,2 m & viteză ≤ 4 m/s & accelerație ≤ 4 m/s²
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140489882