Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
Numer Katalogowy: 21 36 930 0477 075
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 7,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 7,5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 7.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 36 930 0477 075
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 7,5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
4
Szczegóły Produktu
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Vrouwelijk Recht
  • Type kabel Cavo in rame (tondo)
Versie
  • Kabellengte 7,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering Codifica D
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (poliuretano)
  • Kleur (kabel) Verde
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140549364
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare