Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Geräteseite / Wanddurchführung
4
Codice prodotto: 21 35 010 0426 020
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 2m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 2m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 2 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 35 010 0426 020
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 2m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
4
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/19
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) TPE
  • Colour (cable) Yellow
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 65.752 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140812345
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta