Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 0677
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 10m
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 0677
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 Systemkabelføring
  • 제품 시리즈 Cirkulære konnektorer M12
  • 요소 Kabelsamlinger
  • 사양 Færdigsamlet på begge sider
  • 커넥터 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
    Inner PushPull
  • 커넥터 2
    M12 A-kodning
    Hun Lige
    Overstøbt
    Outer PushPull
  • 케이블 유형 Kobberkabel (rund)
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 3
  • 코어 구조 3 x 0,34 mm²
  • 터미네이션 방법 Crimpterminering
  • 차폐형 Uafskærmet
  • 컨택트핀 개수 3
  • 코딩 A-kodning
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 ‌ 250 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • 케이블 직경 4,5 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7040 (vinduesgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 상태 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV 물질 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 물질 Ikke indeholdt
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00