Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 66 63 009 6033 170
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set pl
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set pl

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bus interface
MVB/WTB interface
Cage-clamp termination
Female
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 66 63 009 6033 170
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set pl
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Element Interfaţă magistrală
  • Specificație Interfaţă MVB/WTB
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţii tip cage-clamp
  • Gen Mamă
  • Mărime D-Sub 1
  • Număr de contacte 9
  • Versiune Intrare verticală
  • Intrare cablu 2x
  • Tip blocare Şurub hexagonal Filet M3
  • Conţinut pachet
    Placă oarbă
    Flanşă crimpată
    Ferulă crimpată
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,08 ... 0,5 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 28 ... AWG 20
  • Tensiune nominală
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Lungime dezizolare 5 ... 6 mm
  • Moment de strângere
    ≤0,4 Nm Şurub de blocare
    ≤0,3 Nm şurub capac
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Nivel de performanţă 2
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP40
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,5 kV
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit
  • Lungime 61,7 mm
  • Lăţime 31,6 mm
  • Înălţime 14,8 mm
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 10 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140216594
  • ETIM EC001132
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector