Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
128
Part number: 66 67 009 0347 160
InduCom 9P top entry PCB hood w M3
InduCom 9P top entry PCB hood w M3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Suitable for circuit boards
Size: D-Sub 1
Hexagonal screw Thread M3
Top entry
2x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 66 67 009 0347 160
InduCom 9P top entry PCB hood w M3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
128
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ D-Sub InduCom
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 回路基板向け
バージョン
  • サイズ D-Sub 1
  • バージョン Top entry
  • ケーブルエントリー 2x
  • ストレインリリーフ An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • ロックタイプ 六角ネジ M3ネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • 周囲温度 -20 ... +90 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Zinc die-cast
  • 材質 (ネジ) Brass, nickel plated
  • 長さ 63.4 mm
  • 31 mm
  • 高さ 14.8 mm
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140222403
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood