Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Accessories
1
данные отсутствуют
eShop
Интерфейсные соединители
...
D-Sub Соединители серии D
Кожухи
61 03 001 0119 010
Артикул: 61 03 001 0119 010
InduCom 50p 3T-entry kn-screw 4-40 w/o
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кожух
Без внутреннего заземления
Размер: D-Sub 5
Винт с накатанной головкой Резьба 4-40 UNC
Верхний/боковой ввод
3x
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
Класс защиты: IP30
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 61 03 001 0119 010
InduCom 50p 3T-entry kn-screw 4-40 w/o
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Accessories
1
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Название
Категория
Hoods/Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
D-Sub InduCom
Тип кабельного кожуха/корпуса
Shell housing
Описание кабельного/блочного кожуха
Without internal earth
Версия
Размер
D-Sub 5
Версия
Top/side entry
Кабельный ввод
3x
Компенсация натяжения кабеля
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Тип блокировки
Knurled screw Thread 4-40 UNC
заземление
Without internal grounding block
2 компонента
Yes
Разъёмный
Yes
Подробные данные
Part number includes two dummy plugs
Технические характеристики
Момент затяжки
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Материал (винт)
Steel, nickel plated
Длина
58 mm
Ширина
67.1 mm
Высота
17.6 mm
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
23 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140222595
ETIM
EC001133
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Показать информацию
Скрыть информацию
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Загрузить
HARTING Ethernet Cabling
Загрузить
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare