Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
48
Part number: 61 03 001 0016 010
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Without internal earth
Size: D-Sub 2
Knurled screw Thread 4-40 UNC
Top entry
1x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 61 03 001 0016 010
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
48
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Identifikation InduCom
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Uden indvendig jord
Version
  • Størrelse D-Sub 2
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Trækaflastning En ekstra InduCom-kabelklemme eller en kombination af crimpflange og ferrule er tilgængelig afhængigt af kablets anvendelse.
  • Låsetype Riflet skrue Gevind 4-40 UNC
  • Jordforbindelse Uden indvendig jordingsblok
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,4 Nm dækselskrue
    ‌0,4 Nm Låseskrue
  • Omgivelsestemperatur -55 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Materiale (skrue) Stål, forniklet
  • Længde 34,7 mm
  • Bredde 39,5 mm
  • Højde 14,8 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 50 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140221659
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare