Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 33 57 211 0105 002
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Hybrid cable (copper/FO)
Multimode, DC version
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 33 57 211 0105 002
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Product Details
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    Han® 3 A 금속
    LC duplex
  • 커넥터 2
    Han® 3 A 금속
    LC duplex
  • 케이블 유형 하이브리드 케이블 (구리/FO)
  • 케이블 설명
    다중모드
    DC 버전
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 구조
    2x G50 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
기술적 특성
  • 케이블 직경 12.6 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제
    6(b) / 6(b)-II: 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납
    6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    삼산화안티몬
    니켈
    나프탈렌
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 100 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140244436
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare